17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口洗浄瓶 500ml

  • 容量(ml)
    500
  • 材質1
    容器:LDPE/蓋:PP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
174-9611
青
1個
174-8020
緑
1個
174-8031
無着色
1個
174-9654
赤
1個
174-6484
白
1個
174-9640
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216円
( 1,338円 )
4日目
1,248円
( 1,373円 )
4日目
1,216円
( 1,338円 )
4日目
1,248円
( 1,373円 )
4日目
1,216円
( 1,338円 )
4日目
1,231円
( 1,354円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口洗浄瓶 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口洗浄瓶 500ml
TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml SodiumHypochlorite
東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Distilled Water
TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone
TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol
メーカーTARSONSTARSONS東京硝子器械TARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,216円-1,926円2,000円 -1,926円2,399円2,399円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
容量(ml)500500500500500500
材質1容器:LDPE/蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP-容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト