ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールホルダー(マグネットタイプ)

通常単価(税別)
2,334
税込単価
2,567
通常出荷日:1日目

【特長】・裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。・ほうきを浮かせて挟むことができるので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    115
  • JANコード
    4560290970057
  • 質量(g)
    280
  • トラスココード
    160-6458
  • 材質1
    ステンレス、ロールゴム
  • 最大使用荷重(kg)
    1
  • ホルダ数(個)
    1

ご注意

  • 可動部や屋外には設置しないでください。
  • 電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
  • 設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
  • ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。

型番:

TH-H1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-H1Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
50
高さ(mm)
115
JANコード
4560290970057
質量(g)
280
トラスココード
160-6458
材質1
ステンレス、ロールゴム
最大使用荷重(kg)
1
ホルダ数(個)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-H1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。
・ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
【用途】
・清掃用品の収納に。
【材質】
・ステンレス、ロールゴム

ご注意

  • 可動部や屋外には設置しないでください。
  • 電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
  • 設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
  • ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー(マグネットタイプ)の型番TH-H1Mのページです。 型番TH-H1Mに関する仕様情報を記載しております。
ツールホルダー(マグネットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー(マグネットタイプ)
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
メーカーニューストロングニューストロングトラスコ中山テラモトテラモトテラモト
通常価格2,3346,09931,03838,13660,1138,572
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプモップハンガー-そうじ用具ケースモップハンガーモップハンガーモップハンガー
幅(mm)50450317930690700
高さ(mm)11514011101383180070
JANコード45602909700574560290969235----
質量(g)2801100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト