17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
3
900
340
860 ~ 1200
207-4640
4989999710083
860
20.1kg
1個
4
900
340
860 ~ 1200
207-5154
4989999743654
860
23.6kg
1個
3
900
640
860 ~ 1200
207-4642
4989999711127
860
29.5kg
1個
4
900
640
860 ~ 1200
207-5157
4989999711141
860
35.9kg
1個
3
900
490
860 ~ 1200
207-4644
4989999711165
860
25.7kg
1個
4
900
490
860 ~ 1200
207-5159
4989999711189
860
30.9kg
1個
3
1200
340
1160 ~ 1200
207-4646
4989999711202
1160
24.8kg
1個
4
1200
340
1160 ~ 1200
207-5161
4989999711226
1160
29.3kg
1個
3
1200
640
1160 ~ 1200
207-4648
4989999711240
1160
36.5kg
1個
4
1200
640
1160 ~ 1200
207-5163
4989999711264
1160
44.6kg
1個
3
1200
490
1160 ~ 1200
207-4650
4989999711288
1160
31.9kg
1個
4
1200
490
1160 ~ 1200
207-5166
4989999711301
1160
38.5kg
1個
3
1500
340
1200 ~ 1460
207-4652
4989999711431
1460
29.5kg
1個
4
1500
340
1200 ~ 1460
207-5168
4989999711455
1460
34.9kg
1個
3
1500
640
1200 ~ 1460
207-4654
4989999711479
1460
43.6kg
1個
4
1500
640
1200 ~ 1460
207-5170
4989999711493
1460
53.5kg
1個
3
1500
490
1200 ~ 1460
207-4656
4989999711516
1460
38.0kg
1個
4
1500
490
1200 ~ 1460
207-5173
4989999711530
1460
46.1kg
1個
3
1800
340
1200 ~ 1760
207-4658
4989999711554
1760
38.4kg
1個
4
1800
340
1200 ~ 1760
207-5175
4989999711578
1760
46.2kg
1個
3
1800
640
1200 ~ 1760
207-4660
4989999711592
1760
50.5kg
1個
4
1800
640
1200 ~ 1760
207-5177
4989999711615
1760
62.1kg
1個
3
1800
490
1200 ~ 1760
207-4662
4989999711639
1760
44.1kg
1個
4
1800
490
1200 ~ 1760
207-5179
4989999711653
1760
53.6kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,603
( 17,163 )
8日目
18,384
( 20,222 )
8日目
20,716
( 22,788 )
8日目
25,114
( 27,625 )
8日目
17,338
( 19,072 )
8日目
20,618
( 22,680 )
8日目
16,632
( 18,295 )
8日目
19,662
( 21,628 )
8日目
21,993
( 24,192 )
8日目
26,711
( 29,382 )
8日目
18,136
( 19,950 )
8日目
21,587
( 23,746 )
8日目
19,183
( 21,101 )
8日目
22,855
( 25,141 )
8日目
26,940
( 29,634 )
8日目
33,099
( 36,409 )
8日目
22,377
( 24,615 )
8日目
27,012
( 29,713 )
8日目
20,716
( 22,788 )
8日目
24,775
( 27,253 )
8日目
29,198
( 32,118 )
8日目
35,973
( 39,570 )
8日目
23,910
( 26,301 )
8日目
28,942
( 31,836 )
8日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,603-18,012 -17,998 -18,863 -18,732 -20,775 -
通常出荷日8日目18日目8日目8日目8日目18日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
均等積載量(kg/段)100100100100100100
オイスターホワイトブラックオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト