ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

最小発注数量
0.1
M5
4982970008605
201-2016
0.98
10
10
5
40
24
1個
0.18
M6
4982970008612
201-3434
1.81
12
12
6
48
38
1個
0.28
W5/16
4982970008629
201-2068
2.70
16
16
8
64
93
1個
0.42
W3/8
4982970008636
201-3485
4.12
20
20
10
80
173
1個
0.51
W1/2
4982970008643
201-3488
4.95
24
24
12
96
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037円
( 2,241円 )
1日目
2,318円
( 2,550円 )
1日目
2,667円
( 2,934円 )
1日目
3,922円
( 4,314円 )
1日目
5,602円
( 6,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPLUシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPLUシャックル
ステンレス 沈みシャックル
ステンレス 板シャックル
ステンレス SLUシャックル
ステンレス ロング沈みシャックル
ステンレス 角頭シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,037円-643円 -573円 -2,392円 -827円 -629円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼その他その他その他その他その他
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト