ファクトリーサプライ用品技術窓口

リベット式シャックル(ステンレス製)

  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    合金鋼
  • 使用荷重 (t)
    0.05
  • 使用荷重(kN)
    0.49
  • B(mm)
    9
  • d(mm)
    12
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    22
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • F(mm)
    6
  • t(mm)
    2

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4982970412273
204-5548
レッド
1個
4982970412297
204-5613
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
1日目
685円
( 754円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません
・カラフルです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベット式シャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベット式シャックル(ステンレス製)
ヒネリシャックル(ステンレス製)
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
ワリピン式ワイドネジシャックル
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
メーカー水本機械製作所水本機械製作所エスコ水本機械製作所大洋製器工業大洋製器工業
通常価格685円1,310円13,526円5,317円 -2,957円3,590円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼
使用荷重(t)0.050.1720.31.5-
使用荷重(kN)0.491.67----
B(mm)912----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト