17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

通常単価(税別)
5,333
税込単価
5,866
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ちょう度

最小発注数量
4560401500326
161-0124
No.0
1個
4560401500340
161-0125
No.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,333
( 5,866 )
1日目
5,333
( 5,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します
・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します
・LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります
【用途】
・機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドカートリッジグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース
スミオイルEPスプレー
焼付防止剤
焼付防止剤 スプレーグリース
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー
メーカースズキ機工住鉱潤滑剤スリーボンドスリーボンドヘンケル住鉱潤滑剤
通常価格5,3331,9254,8891,3754,9062,988
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストスプレースプレースプレーペーストスプレー
主な用途摺動部--摺動部 / ヒンジ--
特性極圧性極圧性----
最高使用温度~300℃~100℃~400℃-~900℃~800℃
最低使用温度~-20℃~-10℃~-60℃~-20℃~-50℃~-20℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト