ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用【10個入り】

通常単価(税別)
2,481円
税込単価
2,729円
通常出荷日:1日目

【特長】・製品、用途によりカラー別に使い分け可能です・目視でわかるため、作業効率が改善されます【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 横 (mm)
    900
  • 縦 (mm)
    1000
  • 容量(L)
    90
  • 質量 (g)
    820
  • 材質1
    再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4989999029673
161-0396
1パック

10個入り

赤
4989999029666
161-0397
1パック

10個入り

黄
4989999029680
161-0398
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,481円
( 2,729円 )
1日目
2,481円
( 2,729円 )
1日目
2,481円
( 2,729円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品、用途によりカラー別に使い分け可能です
・目視でわかるため、作業効率が改善されます
【用途】
・ゴミ分別用
・部品などの保管、管理
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー業務用ポリ袋 ゴミ分別用
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TZF-120100HS
メーカートラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,481円32,568円
通常出荷日1日目1日目
商品タイプ業務用ポリ袋特殊ポリ袋
厚み(mm)0.05-
横(mm)900-
縦(mm)1000-
容量(L)90-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト