ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 洗眼器 壁掛型 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
長野計器 小形デジタル圧力計 GC31 |
|
ダイキン工業(空調) 遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用) |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【用途】
・適合機種:HD-153、HD-183、HD-243用
【セット内容】
・アタッチメント2個セットです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

橋本クロス
モーターフィルター
0通常価格(税別):11,716円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,215円~

橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)
0通常価格(税別):8,877円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~