ファクトリーサプライ用品技術窓口

MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です・数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    216-7039
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    モダアクリル
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    170×95(1枚あたり)
  • 適合機種・必要数
    MZ-10(1個)/MZ-15(1個)/MZ-30製造番号1001~5923(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ミストコレクターの製造番号を確認のうえご注文ください。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 6ヶ月を目安に目詰まりや劣化を点検し、必要に応じて洗浄または交換してください。

型番:

OMP-811150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OMP-811150の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
216-7039
質量(g)
100
材質1
ポリエステル
材質2
モダアクリル
本体寸法(mm)縦×横×奥行
170×95(1枚あたり)
適合機種・必要数
MZ-10(1個)/MZ-15(1個)/MZ-30製造番号1001~5923(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMP-811150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です
・数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます
【用途】
・ミストコレクターMZシリーズ交換用
・ミスト捕集用

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ミストコレクターの製造番号を確認のうえご注文ください。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 6ヶ月を目安に目詰まりや劣化を点検し、必要に応じて洗浄または交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)の型番OMP-811150のページです。 型番OMP-811150に関する仕様情報を記載しております。
MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)
SP用標準フィルター(10枚入り)
SP用制電フィルター(10枚入り)
SP用ファインフィルフィルター(10枚入り)
SP用ファインフィル制電フィルター(10枚入り)
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格3,175円44,442円60,706円68,295円142,146円41,147円
通常出荷日4日目9日目9日目19日目9日目19日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
トラスココード216-7039421-1747486-6106486-7588486-6107421-0217
質量(g)1002100.02200.02200.02200.01400.0
材質1ポリエステルフィルター:ポリエステルダクト:鉄フィルター:ポリエステル+アース線入り+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工フィルター:ポリエステル+アース線入りフレーム:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました