ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)

通常単価(税別)
4,723
税込単価
5,195
通常出荷日:2日目

【特長】・扇風機よりもパワフル送風で強い風が遠くまで届くサーキュレータです・パワフル送風で、広い部屋で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    18/16
  • ハネ径(cm)
    18
  • カラー
    ホワイト
  • JANコード
    4967576470346
  • トラスココード
    208-4977
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 風量調節
    3段階
  • 標準消費電力料金(50/60Hz)
    0.48/0.48円/h
  • 電源コード長さ(m)
    1.4
  • 奥行(mm)
    191
  • 高さ(mm)
    310
  • 幅(mm)
    291
  • 首振り
    左右90°

型番:

PCF-MKM18-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCF-MKM18-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
18/16
ハネ径(cm)
18
カラー
ホワイト
JANコード
4967576470346
トラスココード
208-4977
質量(g)
2000
材質1
ポリプロピレン
風量調節
3段階
標準消費電力料金(50/60Hz)
0.48/0.48円/h
電源コード長さ(m)
1.4
奥行(mm)
191
高さ(mm)
310
幅(mm)
291
首振り
左右90°

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-MKM18-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,723
( 5,195 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扇風機よりもパワフル送風で強い風が遠くまで届くサーキュレータです
・パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかくはんします
・ダイヤルを「首ふり」の方へ回すと、自動で左右に首を振ります
・エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環し一年中使えます
【用途】
・室内の空調循環に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)の型番PCF-MKM18-Wのページです。 型番PCF-MKM18-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
空気の流れを作るため
5
満足度:5.0
コンパクトで場所を取らず、首振り型ということで、複数台使用しています。体感的には気温が少し下げられるような気がします。塗...もっと読む
0人が参考にしています。
事務所にて
5
満足度:5.0
エアコンをつけるほどではない時にも活躍してくれます。 事務所で首振り使用、ドアをストッパーで固定で空気の流れを良くするだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
サーキュレーター
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A
サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格4,7238,35415,10417,5066,94511,949 -
通常出荷日2日目4日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
電源(V)100100その他100100100
消費電力(W)(50/60Hz)18/1640/38固定時:20・首振時:25固定時:33・首振時:3522/2038/36
ハネ径(cm)181515181215
カラーホワイト-----
よく一緒に購入される商品

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト