ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター 8畳 マカロン型

通常単価(税別)
3,569円
税込単価
3,926円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。・パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気...

詳細を確認
  • 電源(V)
    100
  • ハネ径(cm)
    15
  • 風量調節
    3段階
  • 電源コード長さ(m)
    1.4
  • 内容量
    1台

型番:

PCF-MKM15N-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCF-MKM15N-Wの仕様・寸法情報

電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
ハネ径(cm)
15
JANコード
4967576470230
トラスココード
208-4976
質量(g)
1100.0
風量調節
3段階
標準消費電力料金(50/60Hz)
0.75/0.72円/h
色
ホワイト
電源コード長さ(m)
1.4
奥行(mm)
184
高さ(mm)
256
幅(mm)
252
首振り
左右固定、上下手動
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 標準消費電力料金(50/60Hz)

  • 色

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 首振り

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-MKM15N-WPCF-MKM15N-W

消費電力(W)(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量(g)

標準消費電力料金(50/60Hz)

色

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

首振り

内容量

最小発注数量
28/27
4967576470230
208-4976
1100.0
0.75/0.72円/h
ホワイト
184
256
252
左右固定、上下手動
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,569円
( 3,926円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。
・パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかくはんします。
・エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環し一年中使えます。
・隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。
【用途】
・室内の空気循環に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター 8畳 マカロン型の型番PCF-MKM15N-Wのページです。 型番PCF-MKM15N-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター 8畳 マカロン型のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
休憩室に!
5
満足度:5.0
エアコンと併用して使用しましたが問題ありません。 エアコンの設定温度を高くしても(夏場では)、室内の空気を循環させること...もっと読む
0人が参考にしています。
結露対策に
4
満足度:4.0
使用後のショーケース内を乾燥させるために使用しております 本体軽く移動に大変便利です ダイヤル式で感覚で操作できる点も気...もっと読む
0人が参考にしています。
空気の循環目的
4
満足度:4.0
室内の空気を循環目的で使用しました。小さいですがそれなりに風量があります。狭い作業部屋では満足できるレベルです。
0人が参考にしています。
コロナ対策
5
満足度:5.0
コロナ対策で空気を循環させるために置いています。 暑くなってきてクーラーの循環にも役立ています。
0人が参考にしています。
高温作業場の環境改善
5
満足度:5.0
思ったよりコンパクトな作りで、ホットプレス作業の隙間に設置でき 担当者に風を送りながら設備温度に影響が出ない置き方ができ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター 8畳 マカロン型
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り ACタイプ
サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
大型サーキュレーター DC 23cm
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,569円12,007円 -8,980円6,903円9,167円 -20,758円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目4日目
電源(V)100100100100100-
ハネ径(cm)1515-1215-
風量調節3段階--3段階(強・中・弱)3段階10段階
電源コード長さ(m)1.4約1.41.4約1.41.7約1.5
内容量1台-1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました