ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター

通常単価(税別)
2,388円
税込単価
2,627円
通常出荷日:4日目

【特長】・HLFZ5000用除菌フィルターです【用途】・次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4526044014118
  • 質量(g)
    60
  • トラスココード
    216-2045

ご注意

  • フィルターのみを交換し、フィルターケース・除菌フィルターおさえは続けてお使い下さい。

型番:

HP-Z50JF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HP-Z50JFの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4526044014118
質量(g)
60
トラスココード
216-2045
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-Z50JF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,388円
( 2,627円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HLFZ5000用除菌フィルターです
【用途】
・次亜塩素酸加湿器HLF-Z5000用 別売品

ご注意

  • フィルターのみを交換し、フィルターケース・除菌フィルターおさえは続けてお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルターの型番HP-Z50JFのページです。 型番HP-Z50JFに関する仕様情報を記載しております。
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
モーターフィルター
カットフィルター
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
空気清浄機 プラズマクラスター(壁掛け・棚置き兼用) 交換用脱臭フィルター
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス橋本クロス橋本クロスエスコシャープ
通常価格2,388円3,861円11,716円 -9,634円 -27,996円5,958円
通常出荷日4日目9日目5日目1日目〜2日目2日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品空気清浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード45260440141184526044014484----
質量(g)60120----
トラスココード216-2045216-2056----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました