ツール用品技術窓口

530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ

通常単価(税別)
126,312円
税込単価
138,943円
通常出荷日:3日目

【特長】・スチールデッキ:障害物や跳ねた石などからの損傷を防ぎます・標準/ソフトノーロード/静音の3モ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式芝刈機
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800(低負荷/高負荷)、静音モード:2300
  • 電源 (V)
    コネクタ接続 直流36(40max)
  • 寸法 (㎜)
    1630~1715×590×990~1095
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 質量 (g)
    46000(集草カゴ含まず、PDC1200取付時)
  • 標準付属品
    マルチングプラグ、ボックスレンチ13・17、サイドディスチャージングマウス、ピン

型番:

MLM001CZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

モデル No.刈込み幅
(mm)
刈込み高さ
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
連続作業時間 ※1質量(kg)
(集草カゴ含まず)
標準付属品
MLM001C53020~100
(10段階)
標準モードソフトノーロードモード静音モードコネクタ接続
直流36V
(40Vmax)
自走時:約2時間
手押時:約2時間30分
(PDC1200)
46
(PDC1200取付時)
マルチングプラグ、
ボックスレンチ13、17
サイドディスチャージングマウス
ピン
28002300/2800
(低負荷/高負荷)
2300自走時:約40分
手押時:約50分
(PDC01・BL1860Bx4本)
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)

MLM001CZの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式芝刈機
回転数((min-1)[回転/分])
標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800(低負荷/高負荷)、静音モード:2300
電源(V)
コネクタ接続 直流36(40max)
寸法(㎜)
1630~1715×590×990~1095
本体・セット
本体のみ
質量(g)
46000(集草カゴ含まず、PDC1200取付時)
標準付属品
マルチングプラグ、ボックスレンチ13・17、サイドディスチャージングマウス、ピン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLM001CZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,312円
( 138,943円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールデッキ:障害物や跳ねた石などからの損傷を防ぎます
・標準/ソフトノーロード/静音の3モード
・刈高調整10段階(20~100mm)
・加速性アップ、0.5秒で全速自走
・マルチング可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZの型番MLM001CZのページです。 型番MLM001CZに関する仕様情報を記載しております。
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
82ミリ充電式カンナ KP181D
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ
82ミリ充電式カンナKP001G
充電式ラジオ MR001GZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格126,312円36,588円 -26,254円25,080円 -39,682円 -22,147円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目〜3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品
商品タイプ充電式芝刈機替刃式充電式トリマ充電式トリマ充電式カンナ充電式ラジオ
回転数((min-1)[回転/分])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800(低負荷/高負荷)、静音モード:23001200010,000~30,00010,000~28,00015000-
電源(V)コネクタ接続 直流36(40max)直流181814.4直流36(40max)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
寸法(㎜)1630~1715×590×990~1095366(長さ)×156(幅)×166(高さ)226226-ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました