ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 小型樹脂製静音二段台車 |
|
ミスミ ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
マキタ アクセサリー含むその他電動工具 フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| モデル No. | 振動部径(mm) | シャフト長さ(m) | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| VRF38M | Φ38 | 1.2 | VR001G用 |
マキタ アクセサリー含むその他電動工具 フレキシブルシャフト Φ38-1.2m VRF38M。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
2.5x 91mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
0通常価格(税別):1,479円

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~