17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式真空ポンプ VP181DZ

通常単価(税別)
88,906円
税込単価
97,797円
通常出荷日:3日目

【特長】・20馬力クラス対応・大型空調機器の真空引きが可能・2段圧縮機構・バッテリ並列接続&自動切替

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式真空ポンプ
  • 電源 (V)
    直流18
  • 寸法 (㎜)
    383×193×210
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 質量 (g)
    8100(バッテリ含む)
  • 標準付属品
    真空ポンプ用オイル300ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレア
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    約60分(BL1860B×2本並列使用時)
  • 仕様
    ポンプ:2段式ロータリー、ツールバッグ・ショルダベルト付、バッテリ・充電器別売

型番:

VP181DZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

モデル No.ポンプ排気速度
(L/分)
到達真空度(Pa)オイル量(ml)吸気口1充電あたりの作業量(目安)電源(V)質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
VP181D2段式ロータリー11333005/16”・3/8”オスフレア約60分※1
(BL1860B×2本並列使用時)
直流188.1真空ポンプ用オイル300ml・ショルダベルト
異径アダプタ5/16“メスフレア×1/4”オスフレア
※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

VP181DZの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式真空ポンプ
電源(V)
直流18
寸法(㎜)
383×193×210
本体・セット
本体のみ
質量(g)
8100(バッテリ含む)
標準付属品
真空ポンプ用オイル300ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレア
1充電当たりの作業量(目安)
約60分(BL1860B×2本並列使用時)
仕様
ポンプ:2段式ロータリー、ツールバッグ・ショルダベルト付、バッテリ・充電器別売
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP181DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,906円
( 97,797円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20馬力クラス対応
・大型空調機器の真空引きが可能
・2段圧縮機構
・バッテリ並列接続&自動切替

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ VP181DZの型番VP181DZのページです。 型番VP181DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式真空ポンプ VP181DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式真空ポンプ VP181DZ
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR005GZ
充電式ラジオ MR002GZ
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格88,906円28,941円23,256円40,986円31,712円126,312円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
商品タイプ充電式真空ポンプ充電式トリマ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式芝刈機
電源(V)直流1818スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)コネクタ接続 直流36(40max)
寸法(㎜)383×193×210226ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:285(長さ)×172(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:285(長さ)×172(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)1630~1715×590×990~1095
本体・セット本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました