17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

モデル No.最大穴あけ能力
(mm)
※1
回転数
(min-1)
[回転/分]
チャック能力
(mm)
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※1
アースオーガビット 深さ60cm穴あけ
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
Φ100mmΦ150mmΦ200mm
DG460D~Φ200高速 0~1400
低速 0~350
2~13直流36
(18V×2)
約190本
※2
約155本
※2
約90本
※2
7.7
※2
互換アダプタ
チャックキーS13(763251-3)
六角棒スパナ5・6・10
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 BL1860B × 2 本使用時。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 回転数((min-1)[回転/分])

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 適合バッテリ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

回転数

((min-1)[回転/分])

電源

(V)

タイプ

適合バッテリ

質量

(g)

標準付属品

全長

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
高速:0~1500、低速:0~400
直流36(40max)
オーガビット直付け仕様
BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F/PDC01/PDC1200
7000(バッテリBL4040装着時)
六角棒スパナ5・6・10
842
194
1個
高速:0~1400、低速:0~350
直流36(18×2)
オーガビット直付け仕様
BL1815N/BL1820B/BL1830B/BL1850B/BL1860B
7500(バッテリBL1860B×2本装着時)
六角棒スパナ5・6・10
840
223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,274円
( 67,401円 )
3日目
61,274円
( 67,401円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式アースオーガDG。
【特長】
・各種地面への穴あけを楽らくこなす!
・硬い地面へのハードな穴あけでもビットが抜けない「直付け仕様」(DG460DZ除く)

ご注意

  • バッテリ・充電器・ビット別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アースオーガDGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式アースオーガDG
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式草刈機 MUR194DWF
充電式草刈機 MUR193DWF
充電式草刈機 MUR015GWA
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格61,274円28,941円29,752円27,712円62,671円126,312円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式アースオーガ充電式トリマ充電式草刈機充電式草刈機充電式草刈機充電式芝刈機
本体・セット本体のみ本体のみ本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体・バッテリBL4020・充電器DC40WB付本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト