17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンボキット CK1013

通常単価(税別)
23,641
税込単価
26,005
通常出荷日:3日目

【特長】・お家をキレイに・充電式ブロワ+充電式クリーナ・お掃除コンボキット

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    コンボキット
  • 電源 (V)
    10.8(スライド式)
  • 本体・セット
    充電式クリーナCL107FD・充電式ブロワUB100D・バッテリBL1015(1本)・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ・ブロワ用ダストバッグ

型番:

CK1013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.電 圧標準付属品
CK101310.8V
スライド式
(1.5Ah)
充電式クリーナCL107FD・充電式ブロワUB100D
バッテリBL1015(1本)・充電器DC10SA
クリーナ用ソフトバッグ・ブロワ用ダストバッグ

CK1013の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
コンボキット
電源(V)
10.8(スライド式)
本体・セット
充電式クリーナCL107FD・充電式ブロワUB100D・バッテリBL1015(1本)・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ・ブロワ用ダストバッグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK1013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,641
( 26,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お家をキレイに
・充電式ブロワ+充電式クリーナ
・お掃除コンボキット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンボキット CK1013の型番CK1013のページです。 型番CK1013に関する仕様情報を記載しております。
コンボキット CK1013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンボキット CK1013
充電式ラジオ MR001GZ
充電式アースオーガDG
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
充電式草刈機 MUR015GWA
充電式圧着機 TC300DRG
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,64120,07555,890114,73750,073294,823
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプコンボキット充電式ラジオ充電式アースオーガ充電式芝刈機充電式草刈機充電式圧着機
電源(V)10.8(スライド式)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)-コネクタ接続 直流36(40max)直流36(40max)直流18
本体・セット充電式クリーナCL107FD・充電式ブロワUB100D・バッテリBL1015(1本)・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ・ブロワ用ダストバッグ本体のみ本体のみ本体のみ本体・バッテリBL4020・充電器DC40WB付本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト