17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G

通常単価(税別)
41,88375,439
税込単価
46,07182,983
通常出荷日:3日目

【特長】・充電式ラフカット仕様・道路維持管理等に・高強度+高剛性・太枝を捉えやすい・偏角3面研磨刃・2...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 刃長
    600
  • 質量 (g)
    4000(バッテリ含む)
  • 標準付属品
    ブレードカバー・チップレシーバ
  • 全長 (mm)
    1120
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.刃物長
(mm)
最大切断径
(mm)※1
ストローク数
(min-1)[往復/分]
カット数
(min-1)[回/分]
電源(V)1充電あたりの連続運転時間(目安)※2質量(kg)※3
(バッテリ含む)
標準付属品
低速中速高速
MUH015G600φ20低速 1000
中速 1500
高速 2000
低速 2000
中速 3000
高速 4000
直流
36V
(40Vmax)
※4
約2時間約1時間5分約40分4.0ブレードカバー
チップレシーバ
※ 1 刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。
※ 2 連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
※ 3 ブレードカバー・チップレシーバ除く。
※ 4 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,439
( 82,983 )
3日目
41,883
( 46,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式ラフカット仕様
・道路維持管理等に
・高強度+高剛性
・太枝を捉えやすい
・偏角3面研磨刃
・23mLエンジン式クラス
・防振構造採用
・高い防水性能
・エンジン式同等のランタイムを実現
・カミコミ解除機能
・ボタン変速
・回転式ハンドル(5段階調整)
・「簡単着脱」チップレシーバ
・軽量ブレード
・ヤニが付きにくい特殊コーティング刃
・高剛性アルミガイドバー
・ソフトグリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G
750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD
充電式保冷温庫CW00
82ミリ充電式カンナ KP181D
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
82ミリカンナ M194
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格41,883-39,295 -57,783 -33,757 -114,73719,338
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ-替刃式充電式芝刈機電気カンナ
電源(V)直流36(40max)直流18リチウムイオンバッテリ:直流36(40max)/直流18、家庭用電源:AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット:DC12~24直流18コネクタ接続 直流36(40max)単相100
刃長600750mm----
質量(g)4000(バッテリ含む)3600(バッテリ含む)-3600(バッテリ含む)46000(集草カゴ含まず、PDC1200取付時)2500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト