17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式せん定ハサミUP

通常単価(税別)
75,580円~205,154円
税込単価
83,138円~225,669円
通常出荷日:3日目

マキタの充電式せん定ハサミUP。【特長】・軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UP180DZK/UP100DZ/UP362DZ/UP362DZSP/UP361DZSP)
  • ケース別売。(UP100DZ)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

モデルNo.切断能力(mm)質量(kg)
UP361DZSP最大切断径φ33
(通常モードはφ25)
0.82/3.7
(ハサミ部)
UP362DZSP

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

本体・セット

質量

(g)

標準付属品

最小発注数量
充電式せん定ハサミ
本体・バッテリBL1020B×2本・充電器DC10SA・ケース(マックパックタイプ2)付
890(BL1020B装着時)
六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4・ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
1個
充電式せん定ハサミ
本体のみ
890(BL1020B装着時)
六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4・ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
1個
充電式せん定ハサミ
本体のみ(ケース(マックパックタイプ3)付)
670(バッテリアダプタ・バッテリ含まず)
バッテリアダプタ(1.4m)・六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4・ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
1個
充電式せん定ハサミ(標準トルクタイプ)
ハサミ部のみ
820
油差し
1個
充電式せん定ハサミ(高トルクタイプ)
本体・バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
3700(シャーブレード・バッテリ含む)
ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ・制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード・ダイヤモンドヤスリ・スパナセット品
1個
充電式せん定ハサミ(高トルクタイプ)
本体のみ(ハーネス一式付)
3700(シャーブレード・バッテリ含む)
ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ・制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード・ダイヤモンドヤスリ・スパナセット品
1個
充電式せん定ハサミ(高トルクタイプ)
ハサミ部のみ
820
油差し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,474円
( 103,921円 )
3日目
75,580円
( 83,138円 )
3日目
86,259円
( 94,885円 )
3日目
125,455円
( 138,001円 )
3日目
205,154円
( 225,669円 )
3日目
156,922円
( 172,614円 )
3日目
125,455円
( 138,001円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式せん定ハサミUP。
【特長】
・軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UP180DZK/UP100DZ/UP362DZ/UP362DZSP/UP361DZSP)
  • ケース別売。(UP100DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式せん定ハサミUPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式せん定ハサミUP
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR005GZ
充電式ラジオ MR002GZ
充電式アースオーガDG
充電式真空ポンプ VP181DZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格75,580円-23,256円40,986円31,712円61,274円88,906円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト