17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ラジオ MR005GZ

通常単価(税別)
40,986円
税込単価
45,085円
通常出荷日:3日目

【特長】・40Vmax対応充電式ラジオ・トリプルスピーカ+マルチアンプ・粉じんや雨から保護、防じん・防...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 商品タイプ
    充電式ラジオ
  • 電源 (V)
    スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
  • 寸法 (㎜)
    ハンドルを起こした時:285(長さ)×172(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:285(長さ)×172(幅)×298(高さ)
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 質量 (g)
    5500(バッテリ除く)
  • 標準付属品
    ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

モデルNo.ラジオ部
周波数帯域アンテナスピーカー入力端子
FMAMFMAM
MR005G76~108
MHz
522~1710
kHz
内蔵
ハンドル
内蔵
フェライトバー
左右
63.5mm×2個
底面
101.6mm×1個
AUX IN
(φ3.5mm)
MICROPHONE
(φ6.3mm)
 
モデルNo.1充電あたりの使用時間(目安) ※1質量(kg)
(バッテリ除く)
標準付属品
使用状態※2-17.2V
1.0Ah
BL7010
10.8V
1.0Ah
BL1013
10.8V
1.5Ah
BL1015
10.8V
4.0Ah
BL1040B
14.4V
3.0Ah
BL1430B
14.4V
6.0Ah
BL1460B
18V
3.0Ah
BL1830/B
18V
6.0Ah
BL1860B
40Vmax
2.5Ah
BL4025
40Vmax
4.0Ah
BL4040
MR005Gラジオまたは
AUX(外部入力)※2-2
--約6時間約16時間約8時間約17時間約9時間
30分
約20時間約12時間約19時間5.5ACアダプタ
(SE00000677)
単三乾電池2本
(バックアップ用)
Bluetooth※2-2約5時間約13時間
30分
約8時間約16時間約9時間約20時間約12時間約17時間

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ 2-1 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mW時)※ 2-2 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:100mW時)
・Bluetoothとは、無許可で使用可能な2.4GHz帯の電波を利用して、対応する機器と無線で通信を行うことができる技術です。 ・Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに 基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。 ・Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。Bluetooth対応機器は、同じ周波数帯を使用する機器からの影響を最小限 に抑えるための技術を採用していますが、ほかの機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。
・通信機器間の距離や障害物、電波状況、機器の種類により、通信速度や通信距離は異なります。 ・本機はすべてのBluetooth機能対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
青
1個
黒
1個
オリーブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,986円
( 45,085円 )
3日目
40,986円
( 45,085円 )
3日目
40,986円
( 45,085円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40Vmax対応充電式ラジオ
・トリプルスピーカ+マルチアンプ
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65
・2台を無線で接続、迫力のステレオサウンド
・最大10台をマルチスピーカ接続
・イコライザー機能
・マイク使用可能
・Bluetooth対応
・USB機器充電可能
・AUX外部入力可能
・AM放送がFM放送で聞けるワイドFM対応(FM補完放送)
・ラジオアラーム機能(スヌーズ機能付)
・ブザーアラーム機能(スヌーズ機能付)
・おやすみタイマー機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ラジオ MR005GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ラジオ MR005GZ
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR002GZ
充電式真空ポンプ VP181DZ
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
充電式保冷温庫CW00
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格40,986円23,256円31,712円88,906円126,312円72,450円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式真空ポンプ充電式芝刈機-
電源(V)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)直流18コネクタ接続 直流36(40max)リチウムイオンバッテリ:直流36(40max)/直流18、家庭用電源:AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット:DC12~24
寸法(㎜)ハンドルを起こした時:285(長さ)×172(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:285(長さ)×172(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)383×193×2101630~1715×590×990~1095-
本体・セット本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト