ファクトリーサプライ用品技術窓口

指又補強すべり止め手袋【10個入り】

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:1日目

【特長】・ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です・樹脂...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • ホワイト
  • JANコード
    4989999610581
  • トラスココード
    207-1973
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    590
  • 材質1
    繊維部:綿約35%、ポリエステル約65%
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
  • リストカラー
    黄色

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

SKG10G-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SKG10G-10の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
7
ホワイト
JANコード
4989999610581
トラスココード
207-1973
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23.5
中指長さ(cm)
8
質量(g)
590
材質1
繊維部:綿約35%、ポリエステル約65%
材質2
すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
リストカラー
黄色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKG10G-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です
・樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます
・手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです
・すべり止め付でグリップ力に優れています

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指又補強すべり止め手袋の型番SKG10G-10のページです。 型番SKG10G-10に関する仕様情報を記載しております。
指又補強すべり止め手袋のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重作業
5
満足度:5.0
滑り止め付きでほつれにくいのが良い。 一般的な背抜き手袋より通気性も良く快適に使える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指又補強すべり止め手袋
薄手袋(すべり止め付き) 全長:220mm フリーサイズ 230025
10ゲージ滑り止手袋 カーポップ 男性用
ゴム引きトップテン5双組
ソフトドライブ女性用
ポチロン紺
メーカートラスコ中山アズワンホーケン勝星産業勝星産業勝星産業
通常価格8322,2251,899545159225
通常出荷日1日目8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手天然ゴム軍手軍手
仕様ボツボツボツゴム引きボツボツ
サイズフリーフリーLフリーML
ゲージ7101010107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト