ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 適合シャンクCK NO.

    ~mm
  • ボーリング/L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用

型番:

CK2-EWN-25DP-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CK2-EWN-25DP-125の仕様・寸法情報

種類
ヘッド
主軸側規格
多面拘束BT(BBT、MBT)
取付け先適合規格
CKシャンク
適合チップ
TP08
適合シャンクCK NO.
CK2
詳細タイプ
防振内蔵タイプ
ボーリング/L(mm)
125
最小加工径(mm)
25
センタースルー
あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

EWNヘッドと防振ダンパーが一体に

ヘッド内部に防振ダンパーを組み込む事により、振動の発生源である刃先からダンパーまでの距離を短くする事ができ、より一層高い防振効果を得られ、ビビリをシャットアウトします。
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 ビビリ発生源の刃先からダンパーまでの距離を短く設計

ビビリ発生源の刃先からダンパーまでの距離を短く設計

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 システムレイアウト図

システムレイアウト図

  • 新たにEWN20DP/25DP(CK1/CK2)の加工径φ20~最小径サイズが登場。
    たわみの少ないCK超硬ストレートシャンクとの組み合わせで、さらなる深穴加工が可能です。

外形図

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 外形図

バックボーリング

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 バックボーリング外形図

最小下穴径= B +(バックボーリング径/2)

推奨切削条件

推奨切削条件表

BBT40

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 推奨切削条件表BBT40

BBT50

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 推奨切削条件表BBT50

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 推奨切削条件表コマンド

切削条件時の注意

1)本表は切削条件のご選定の目安です。
   機械のワーク状態によって、異なりますので適時調整してください。
2)高圧クーラントでの内部給油はホルダのたわみが生じることがあります。
   加工径公差が厳しい場合、圧力を下げてご使用ください。
3)鋼の加工での摩耗対策にはコーティッドサーメットT2000Z、T2500F をお奨めします。
4)CBN のBN2000、BNC200、BNC500、BN7000 の場合、乾式切削をお奨めします。

選定サポート情報

仕上用ボーリングヘッド (加工径:φ1~φ203)

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用 仕上用ボーリングヘッド (加工径:φ1~φ203)

型番リスト

表示件数
型番
CK2-EWN-25DP-125

適合シャンクCK NO.

ボーリング/L

(mm)

最小加工径

(mm)

最小発注数量
CK2
125
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,179円
( 127,797円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新たにEWN20DP/25DP(CK1/CK2)の加工径Φ20~最小径サイズが登場。たわみの少ないCK超硬ストレートシャンクとの組み合わせで、さらなる深穴加工が可能です
・インサートホルダの交換で加工範囲が広がります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用の型番CK2-EWN-25DP-125のページです。 型番CK2-EWN-25DP-125に関する仕様情報を記載しております。
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートダンパー EWNボーリングヘッド 仕上げ加工用
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32
CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30
CKシャンク(HSKシャンク)CKボーリングシステム HSK-A63
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格116,179円24,011円 -9,541円 -48,071円 -17,913円 -23,883円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ヘッドシャンクシャンクシャンクシャンクシャンク
主軸側規格多面拘束BT(BBT、MBT)ST(ストレート)ST(ストレート)多面拘束BT(BBT、MBT)BTHSK-A
取付け先適合規格CKシャンクST20ST32BBT50BT30HSK63A
適合チップTP08-----
詳細タイプ防振内蔵タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました