ツール用品技術窓口
大昭和精機
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ
大昭和精機
通常価格(税別):31,500円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
HSKシャンク ハイドロチャック 標準タイプ
大昭和精機
通常価格(税別):42,000円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
HSKシャンク ハイドロチャック スーパースリムEタイプ
通常価格(税別):44,464円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
ハイドロチャック
大昭和精機
通常価格(税別):33,400円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
平ワッシャー(厚座金)
ナベヤ
通常価格(税別):1,290円~
通常出荷日:在庫品1日目
NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
NTツール
通常価格(税別):1,204円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】標準タイプ・様々な刃物台に取り付けやすい標準タイプFタイプ・刃具とは反対方向からレンチで締め付...
詳細を確認剛性・精度に差がでるスリーブ一体化構造

より高速加工に対応
内部の油圧機構によるアンバランスを最小限に抑える設計を行い、従来品よりもさらに高速加工に対応しました。
金型やアルミでの高回転でも安心してご使用いただけます。
CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。
狭い機内でもレンチ1本で、簡単に工具交換が可能。

繰り返し着脱精度±1μm

工具長の変化なし

標準タイプ 把握径 : φ3~φ12
Fタイプ 把握径 : φ3~φ10
Rタイプ 把握径 : φ3~φ10
標準タイプ

Fタイプ

Rタイプ

ご注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
29,783円 ( 32,761円 ) | 5日目 |
29,783円 ( 32,761円 ) | 5日目 |
29,783円 ( 32,761円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
34,748円 ( 38,223円 ) | 5日目 |
35,595円 ( 39,155円 ) | 5日目 |
32,265円 ( 35,492円 ) | 5日目 |
32,265円 ( 35,492円 ) | 5日目 |
32,265円 ( 35,492円 ) | 5日目 |
35,595円 ( 39,155円 ) | 5日目 |
35,595円 ( 39,155円 ) | 5日目 |
【特長】
標準タイプ
・様々な刃物台に取り付けやすい標準タイプ
Fタイプ
・刃具とは反対方向からレンチで締め付けでき、正面側での使用に最適
・スリム設計で隣接工具との干渉を回避
Rタイプ
・隣接工具やクーラント配管を回避し、レンチ1本で刃具の着脱が可能
・操作しにくい下段に取り付けても刃具着脱が容易

三菱マテリアル
バルブフィニッシャー ツールホルダ HVFシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) BT40タイプ
0通常価格(税別):21,600円~

NTツール
高精度コレットホルダ HDC・A
4.3通常価格(税別):26,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT6)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~

ユキワ精工
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
5通常価格(税別):20,520円~

大昭和精機
ベビーチャック
4.7通常価格(税別):7,501円