17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型

通常単価(税別)
23,86924,922
税込単価
26,25627,414
通常出荷日:1日目

【特長】・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能・内部給油により切りくず処理、工具寿命を...

詳細を確認
  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 交換式ヘッドにより、ポジティブ/ ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能
  • 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善
    (内部給油をご使用の際は、クーラント圧力を3MPa 以下でご使用ください。)

外形図

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型 外形図

選定サポート情報

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型 選定サポート情報

ツーリング別選択ガイド

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型 ツーリング別選択ガイド

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

最小発注数量
40
1個
40
1個
50
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,869
( 26,256 )
1日目
23,869
( 26,256 )
1日目
24,922
( 27,414 )
1日目
24,922
( 27,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能
・内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善

ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDQC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DDUN型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DCLN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格23,869-23,869 -23,869 -23,869 -27,659 -27,659 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長110911161512
切込み角U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング