ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
マキタ 18Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 充電式インパクトドライバ TD173D |
マキタ 充電器・電動アクセサリ バッテリ BL1815G。【特長】・18Vライトバッテリ
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| モデルNo. | 電圧(V) | 電池容量詳細(Ah) | 充電時間(分) | |
|---|---|---|---|---|
| DC18SG | DC18WA | |||
| A-61472 | 18 | 1.5 | 35 | 70 |
マキタ 充電器・電動アクセサリ バッテリ BL1815G。
【特長】
・18Vライトバッテリ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~