17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • ボス(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • ボルトD1(mm)

    ~mm
  • ボルトD2(mm)

    ~mm
  • 取付深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型

通常単価(税別)
155,844190,944
税込単価
171,428210,038
通常出荷日:1日目

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率...

詳細を確認
  • 最大切り込み深さ、全長の( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。
  • カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 特長
  • 深い隅削りの高能率加工
    SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能
  • 優れた耐びびり性能
    鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制
  • あらゆる被削材に対応
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用できる汎用材種ACU2500から各被削材専用の材種をラインアップ

ボディの特長

  • 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
  • びびりを抑制する不等分割ボディ
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 びびりを抑制する不等分割ボディ

不等分割を採用し耐びびり性能向上

外形図

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 推奨切削条件表

ご注意

  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 部品

適用領域

  • 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • アルミニウム合金、チタン合金
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 アルミニウム合金、チタン合金

ご注意

  • 上記切込みは BT50 の工作機械を使用した場合の目安です、BT40 の場合は切込み 50%を目安としてください。
  • 工具突出しが L/D=3 の場合は切込みを 50% に、L/D=4 の場合は25%を目安としてください。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、上記切込みでは加工できない場合があります。
  • 切削速度、送り量はデジタルカタログP28、P30、P32、P34、P40、P42をご参照ください。

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ11型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT11T324PEER)
コーナー半径3.0の場合:C2.5(AOMT11T330PEER)
コーナー半径3.2の場合:C2.5(AOMT11T332PEER)
標準:R1となっています。

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃して下さい。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んで下さい。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けて下さい。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認して下さい。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 インサート取付時のご注意
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型 インサート取付時のご注意-3

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

刃数

(枚)

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

ボルトD1

(mm)

ボルトD2

(mm)

取付深さ

(mm)

段数

最小発注数量
40
60(59.7)
44(43)
20
37
16
8.4
14
9
18
5
1個
50
70(69.7)
53(52)
24
47
22
10.4
18
11
20
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,844
( 171,428 )
1日目
190,944
( 210,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。

ご注意

  • 最大切り込み深さ、全長の( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。
  • カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WEZR 11000RS型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000RS型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格155,844-44,508 -90,55889,154 -66,762 -66,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
取付け方法シェルタイプ柄付きタイプねじ込み式シェルタイプ柄付きタイプねじ込み式
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト