ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルト

通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円
通常出荷日:3日目

ナベヤ 精密マシンバイス ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルト。

型番:

GCBM03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCBM03の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
4.2
B(mm)
8.4
D(mm)
M3×0.5
質量(kg)
0.0004
仕様
T9

商品情報

外形図

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルト 外形図

型番リスト

表示件数
型番
GCBM03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,570円
( 3,927円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナベヤ 精密マシンバイス ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルト。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルトの型番GCBM03のページです。 型番GCBM03に関する仕様情報を記載しております。
ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップロ金(超硬グリップタイプ)用取付ボルト
測定用バイスクランプピン
測定用搬送パレット
5軸マシンバイスワークストップ
5軸マシンバイスパラレルストップ
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,570円2,206円83,944円7,940円16,469円170,416円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体本体
A(mm)4.2105008048258
B(mm)8.465002519291
D(mm)M3×0.533050854
質量(kg)0.00040.00125.10.40.39
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました