ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • マシンバイスシリーズ ワークストップ

    ナベヤ

    マシンバイスシリーズ ワークストップ

    -

    通常価格(税別):6391円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • ワークストッパー

    ナベヤ

    ワークストッパー

    -

    通常価格(税別):14692円~

    通常出荷日:3日目

  • ニューベビーチャック(ストッパ付き)

    大昭和精機

    ニューベビーチャック(ストッパ付き)

    -

    通常価格(税別):12909円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプピンCPA型

    ナベヤ

    クランプピンCPA型

    4.3

    通常価格(税別):1430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

ワークストッパー ワーク有無検出ポート付き

通常単価(税別)
40,722
税込単価
44,794
通常出荷日:3日目

【特長】・差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します・ワークプッ...

詳細を確認

型番:

LTAIR100-WSTS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTAIR100-WSTSの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
115
B(mm)
130
C(mm)
19
D(mm)
100
E(mm)
4
F(mm)
1.5
H(mm)
57
I(mm)
22
J(mm)
25
K(mm)
145
L(mm)
7.5
M(mm)
28
O(mm)
M8
質量(kg)
0.8
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • 差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。
  • ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。

外形図

ワークストッパー ワーク有無検出ポート付き 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

※取扱いについて
   エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。
   ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。

使用事例

ワークストッパー ワーク有無検出ポート付き 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
LTAIR100-WSTS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,722
( 44,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します
・ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークストッパー ワーク有無検出ポート付きの型番LTAIR100-WSTSのページです。 型番LTAIR100-WSTSに関する仕様情報を記載しております。
ワークストッパー ワーク有無検出ポート付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークストッパー ワーク有無検出ポート付き
口金 ワーク有無検出ポート付き
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
嵩上げブロック用アタッチメント
測定用バイスクランプピン
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格40,72226,38720,74023,3754,6672,100
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
A(mm)11510215615615010
B(mm)130455757256
C(mm)191914141610
D(mm)100609090503
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト