ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

| コードNO. | 呼び寸法 | 寸法(L×H×Wmm) | 平行直角度(μm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| LD101 | 100 | 100×100×100 | 4 | 3.0 |
| LD102 | 150 | 150×150×150 | 5 | 10.0 |
【特長】
・6面が精度面で平行度・直角度が正確に出ています
・3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです
・ネジ径はM6mm、深さ12mmです

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):17,762円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~