ツール用品技術窓口
アルバック機工
エレメントのみ OMT-200A 用
アルバック機工
通常価格(税別):9,943円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
電極用ユニバーサルホルダ 標準タイプ(垂直方向倒れ調整機能/回転方向調整機能付)
通常価格(税別):136,030円~
通常出荷日:8日目
小林鉄工
レバーチャック LCシリーズ
小林鉄工
通常価格(税別):92,980円~
通常出荷日:在庫品1日目
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2,992円~
通常出荷日:3日目
三洋製作所
NAKANE 回転センター 荷重タイプ M
三洋製作所
通常価格(税別):309,462円~
通常出荷日:3日目
大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40
通常価格(税別):28,730円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)
通常価格(税別):202,840円~
通常出荷日:8日目 ~
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):57,890円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・治具ベースに組込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです・工場内のエアー配管を...
詳細を確認
QLA-KS5.3B

QLAD-K5B
取付け手順
■ピンとブッシュのご確認
Q-ロックエレメント-ピンは、『ロケートピン』、『ダイヤピン』、『クランプピン』に分けられます。
それぞれの特徴をご確認の上、ご使用ください。

※治具プレート搬入出時、プレートが傾かないようにしてください。プレートが傾いた状態で搬入出を行うと、
Q-ロック本体の破損に繋がります。水平に搬入出ができるようにラフガイドの設置をお願いします。
■相手部品の加工と取付け方法
1.ピン、ブッシュの取付け穴寸法は、カタログ及び取扱い説明書に従ってください。
2.ベースプレートのピン穴ピッチと治具プレートのブッシュ穴ピッチの寸法差は±0.01以内としてください。(図1)
図1

ブッシュ穴ピッチ

ピン穴ピッチ
3.治具プレートのブッシュ用穴ピッチ誤差が±0.01以内に加工できない場合は、次の手順で行ってください。

(1)ブッシュの取付け穴をピッチの誤差分大きく加工して調整代を持たせてください。

(2)ピンをベースプレートに固定してください。

(3)治具プレートにブッシュを取付けてください。ブッシュ取付けボルトは、仮締めの
状態にしてください。

(4)ベースプレートに取付けたピンに、仮締めされた治具プレートのブッシュを挿入し、
ピン用のクランプボルトを締付けてください。その後、ブッシュ取付け用ボルトを
締めつけてください。


製品ラインナップ(Q-ロックエレメント/ピン)
多数個タイプ 繰り返し位置決め精度3μm以内。



| 型式 | 外径 | クランプ力 | 操作トルク |
|---|---|---|---|
| QLT19 | 45 | 7kN | 9N・m |
| QLT26 | 58 | 10kN | 11N・m |
| QLT32 | 72 | 16kN | 35N・m |
| QLT40 | 88 | 25kN | 47N・m |
| 型式 | 外径 | クランプ力 | 操作トルク |
|---|---|---|---|
| QLTS26 | 70 | 8kN | 23N・m |
| QLTS40 | 108 | 20kN | 80N・m |
| 型式 | 外径 | クランプ力 | 操作トルク |
|---|---|---|---|
| QLTF19 | 45 | 7kN | 14N・m |
| QLTF26 | 58 | 10kN | 18N・m |
| QLTF32 | 72 | 16kN | 60N・m |
| QLTF40 | 88 | 25kN | 70N・m |


| 型式 | 外径 | クランプ力 | 使用圧力 |
|---|---|---|---|
| QLA19D | 54 | 1kN | 0.5MPa |
| QLA26D | 60 | 1.5kN | |
| QLA32D | 72 | 2.4kN |
| 型式 | 外径 | クランプ力 | 使用圧力 |
|---|---|---|---|
| QLA19S | 72 | 1kN | 0.5MPa |
| QLA26S | 79 | 1.5kN | |
| QLA32S | 92 | 2.1kN |


| 型式 | 外径 | クランプ力 | 使用圧力 |
|---|---|---|---|
| QLH26D | 60 | 3kN | 5MPa |
| QLH32C | 72 | 7kN | |
| QLH40C | 88 | 10kN | |
| QLH48C | 105 | 16kN |
| 型式 | 外径 | クランプ力 | 使用圧力 |
|---|---|---|---|
| QLH26S | 60 | 3kN | 5MPa |
| QLH32S | 72 | 7kN | |
| QLH40S | 88 | 10kN | |
| QLH48S | 105 | 16kN |
Q-ロックエレメント ネジ式・油圧式・空圧式の使い分け




| ネジ式に向く使用方法 | ・初期費用を抑える必要がある場合(例:旧製品のアフターパーツ治具) ・既設のマシニングセンタに後付をする場合 ・治具の交換頻度が少ない場合 |
| 油圧式に向く使用方法 | ・交換頻度が多い場合(多品種) ・夜間、休日稼動を行いたい場合(自動化) ・ワークサイズが大きい場合(門型マシニングセンタ) |
| 空圧式に向く使用方法 | ・交換頻度が多い場合(多品種) ・夜間、休日稼動を行いたい場合(自動化) ・ワークサイズが小さい場合(#30型マシニングセンタ) |
【特長】
・治具ベースに組込み、ワークの位置決めとクランプを同時に行うユニットです
・工場内のエアー配管を利用し、容易にシステム構築が行えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸座 ザグリ穴付タイプ
4.3
ナベヤ
ガイドブロック(ストレート型)
4.5通常価格(税別):4,251円~

ナベヤ
ノックピン エア抜き溝付
0通常価格(税別):720円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップ(BJ153)
4.2通常価格(税別):2,069円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)
4.5通常価格(税別):3,190円~

イマオコーポレーション
ねじ穴付きストラップ(BJ158)
5通常価格(税別):3,785円~

ミスミ
ステップクランプ
4.6通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~