17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベリングブロック BM-103

レベリングブロック

通常単価(税別)
20,157円
税込単価
22,173円
通常出荷日:36日目

【特長】・定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください・耐荷重に優れた使いやすい製品です

型番:

BM-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

コードNo.BM103
形式328-3
寸法(mm)A170
B100
C80~90
D175
E110
F26
ネジ径(mm)M20
揚程(mm)10
許容荷重(kg)4000
質量(kg)7.5

 

BM-103の仕様・寸法情報

商品タイプ
レベリングブロック
幅(mm)
175
奥行(mm)
110
高さ(mm)
80~90
許容荷重
4000kg
揚程
10mm
質量(kg)
7.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,157円
( 22,173円 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください
・耐荷重に優れた使いやすい製品です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベリングブロックの型番BM-103のページです。 型番BM-103に関する仕様情報を記載しております。
レベリングブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングブロック
Vブロック(角度調整付)
40mm Vブロックセット(クランプ付)
石定盤用ワックス GW-300Y2
ミニ Vブロック(クリップ付)
石定盤(脚付)
メーカー大菱計器製作所エスコエスコ新潟精機(SK)アズワンユニセイキ
通常価格20,157円24,864円27,639円2,811円54,551円 -90,315円
通常出荷日36日目2日目2日目3日目12日目〜19日目
商品タイプレベリングブロックVブロックVブロックその他Vブロック石定盤
幅(mm)17595705725300
奥行(mm)11045605765300
高さ(mm)80~9050501633170
許容荷重4000kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました