17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトドラフト用カート 3-4056-04

コンパクトドラフト用カート

通常単価(税別)
40,592円
税込単価
44,651円
通常出荷日:1日目

【特長】・卓上型コンパクトドラフトに使用いただける、設置・移動が容易な専用カートです。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コンパクトドラフト用カート
  • 重量 (kg)
    6.4
  • JANコード
    4560111772969
  • サイズ(mm)
    778×470×850
  • 内容量
    1台

型番:

3-4056-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

【特長】
卓上型コンパクトドラフトに使用いただける、設置・移動が容易な専用カートです。
【仕様】
本体材質:枠組・接続枠/鋼板アイボリー塗装仕上げ、棚棒/ステンレス、キャスター/ゴム
重量:6.4kg
サイズ:768×470×852mm

3-4056-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コンパクトドラフト用カート
重量(kg)
6.4
JANコード
4560111772969
サイズ(mm)
778×470×850
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-4056-04

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,592円
( 44,651円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型コンパクトドラフトに使用いただける、設置・移動が容易な専用カートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトドラフト用カートの型番3-4056-04のページです。 型番3-4056-04に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトドラフト用カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトドラフト用カート
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
配管用部品 ストレートジョイント
配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)
配管用部品 異径ジョイント100-75
スウィーパー・ベガ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40,592円11,160円3,074円15,206円4,597円246,795円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目12日目
商品タイプその他卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフト粉塵用ドラフト
その他オプション-----
詳細タイプコンパクトドラフト用カート角型フードストレートジョイント100中間型異径ジョイント100-75-
重量(kg)6.4----26
JANコード456011177296945601117262454560111773331456011177319545601117733864528373106007

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました