ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド

Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド DINORK06
通常単価(税別)
35,430円
税込単価
38,973円
通常出荷日:1日目

【特長】・DINORKシリーズ専用オプションを取り付ける事が可能なベーシックスタンドです・アームを付け...

詳細を確認

型番:

DINORK06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DINORK06の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
奥行(mm)
150
高さ(mm)
260
幅(mm)
220
質量(g)
1100
材質1
スチール
材質2
アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DINORK06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,430円
( 38,973円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINORKシリーズ専用オプションを取り付ける事が可能なベーシックスタンドです
・アームを付け替え、延長することで様々な場面での仕様が可能になりました
・アームの上下可動がぶれる事なくスムーズに行えます

商品情報

商品情報

仕様・規格

アーム可動域:69~270mm

本体サイズ:220×150×260mm

奥行(mm):150

幅(mm):220

高さ(mm):260

材質

スチール

アルミニウム

質量

1.1kg

セット内容・付属品

台座

ポール

フォーカスブロック

アーム

ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ

使用例画像

使用例画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドの型番DINORK06のページです。 型番DINORK06に関する仕様情報を記載しております。
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド
Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
ポータブルミニスタンド
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”
メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
通常価格35,430円50,422円102,505円8,133円77,318円85,058円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーその他光学機器アクセサリー--
奥行(mm)150150-102--
高さ(mm)260200105145105105
幅(mm)22022032753232
質量(g)11001028135180.000104.000104.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました