ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA熱収縮チューブ EIT 4P

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (m)
    1
  • 詳細タイプ
    熱収縮チューブ
  • コード番号
    F-8005-005
  • チューブ肉厚 (mm)
    0.2
  • 収縮後内径 (φmm)
    3.5
  • 収縮前内径
    4mm

型番:

61-4396-89
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4396-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(m)
1
詳細タイプ
熱収縮チューブ
コード番号
F-8005-005
チューブ肉厚(mm)
0.2
収縮後内径(φmm)
3.5
収縮前内径
4mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4396-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991円
( 3,290円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです
・PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA熱収縮チューブ EIT 4Pの型番61-4396-89のページです。 型番61-4396-89に関する仕様情報を記載しております。
PFA熱収縮チューブ EIT 4Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA熱収縮チューブ EIT 4P
PFAチューブ 6×5×10m
ふっ素樹脂熱収縮チューブ
ふっ素樹脂熱収縮チューブ(FEP)
ラボランPFAチューブ(ナフロン)
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,991円7,547円20,301円 -122,776円 -6,538円 -41,300円 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜19日目1日目1日目
商品タイプその他液送用チューブその他その他液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)110--1115
詳細タイプ熱収縮チューブ-熱収縮チューブ熱収縮チューブ食品衛生法適合商品タイゴンE-ラボ
コード番号F-8005-005F-8011-007----
チューブ肉厚(mm)0.20.50.50.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました