ツール用品技術窓口

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
43,540円
税込単価
47,894円
通常出荷日:23日目

保護等級IP67を実現。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。・液晶表示は読み...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    200
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    ±0.02
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    ±0.04
  • 量子化誤差
    ±1カウントを含まず
  • 測定面
    外側
  • 商品コード
    CD-P20MW
  • 全長L (mm)
    290
  • 重量 (g)
    198
  • 外側ジョウの厚さ (mm)
    3.5
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 商品タイプ
    外側測定面:超硬合金チップ付き
  • A (mm)
    20
  • B (mm)
    24.5
  • C (mm)
    18.1
  • D (mm)
    50
  • H (mm)
    16
  • 最大応答速度
    制限無し
  • 繰返し精度 (mm)
    0.01
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約5年
  • 標準付属品
    検査成績書、ボタン形酸化銀電池

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

500-722-20-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500-722-20-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
200
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
あり
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
内蔵
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.02
最大許容誤差 SMPE(mm)
±0.04
量子化誤差
±1カウントを含まず
測定面
外側
商品コード
CD-P20MW
全長L(mm)
290
重量(g)
198
外側ジョウの厚さ(mm)
3.5
電源
ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
商品タイプ
外側測定面:超硬合金チップ付き
A(mm)
20
B(mm)
24.5
C(mm)
18.1
D(mm)
50
H(mm)
16
最大応答速度
制限無し
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命
通常の使用状態で約5年
標準付属品
検査成績書、ボタン形酸化銀電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
500-722-20-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,540円
( 47,894円 )
23日目

詳細情報

基本情報

保護等級IP67を実現。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
・液晶表示は読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
・スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
・ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせ不要で、すぐに測定が行なえます。
・段差測定も可能です。
・ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
・ICの低消費電流化により電池寿命が約5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・検査成績書を標準添付しています。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番500-722-20-KOUSEIのページです。 型番500-722-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ(ミツトヨ品番、校正文書付)
ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)
536シリーズ フックノギス NT17(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573シリーズ デジマチックポイントノギス(ミツトヨ品番)
573シリーズ インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)
536-121 ポイントノギス NT12(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格43,540円34,870円53,202円 -28,635円54,829円 -22,304円
通常出荷日23日目23日目26日目2日目2日目4日目
種類標準ノギス標準ノギスインサイドノギスポイントノギスインサイドノギスポイントノギス
表示方式デジタルアナログ(ダイヤル)アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)200300200150-150
最小読取値(mm)0.010.020.020.010.010.05
校正証明書ありありありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました