ツール用品技術窓口

ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
34,870円
税込単価
38,357円
通常出荷日:23日目

ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。【用途】・段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定。...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    アナログ(ダイヤル)
  • 最大測定長 (mm)
    300
  • 最小読取値 (mm)
    0.02
  • 校正証明書
    あり
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    ±0.04
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    ±0.06
  • 商品コード
    D30TX
  • JANコード
    4946368688725
  • トラスココード
    763-2878
  • 外側用ジョウ (mm)
    64
  • 内側用ジョウ (mm)
    22

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

505-745-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

505-745-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(ダイヤル)
最大測定長(mm)
300
最小読取値(mm)
0.02
校正証明書
あり
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.04
最大許容誤差 SMPE(mm)
±0.06
商品コード
D30TX
JANコード
4946368688725
トラスココード
763-2878
外側用ジョウ(mm)
64
内側用ジョウ(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
505-745-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,870円
( 38,357円 )
23日目

詳細情報

基本情報

ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。
【用途】
・段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番505-745-KOUSEIのページです。 型番505-745-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルノギス(ミツトヨ品番、校正文書付)
505-733 ダイヤルノギス DFX(ミツトヨ品番)
536シリーズ フックノギス NT17(ミツトヨ品番)メーカー校正付
536-121-KOUSEI ポイントノギス NT12(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573-642-20-KOUSEI インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)メーカー校正付
536-161-KOUSEI 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格34,870円19,825円53,202円 -31,716円83,046円39,062円
通常出荷日23日目2日目26日目26日目26日目26日目
種類標準ノギス標準ノギスインサイドノギスポイントノギスインサイドノギス管用ノギス
表示方式アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)300200200150200150
最小読取値(mm)0.020.010.020.050.010.05
校正証明書ありなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました