17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

自動シャッターホルダー(羽根型)

通常単価(税別)
60,500
税込単価
66,550
通常出荷日:19日目

【特長】・遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 自動シャッターホルダーは高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
    自動シャッターホルダーは専用のコントローラー以外では使用しないでください。シャッターが正常に動作しなくなる可能性があります。
    SSH-25RAは旧タイプのシャッターコントローラ(SSH-C4B、SSH-C1R)では動きません。
    シャッターホルダー及び、コントローラにはケーブルは付属されていません。専用ケーブルを一緒にご購入ください。
詳細を確認

型番:

SSH-25RA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSH-25RAの仕様・寸法情報

種類
シャッターホルダ
主要素材
アルミ
表面処理
黒アルマイト
開口径
Φ25
適応コントローラ
SSH-C2B
シャッター速度(s)
0.1~
仕様
羽根型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SSH-25RA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,500
( 66,550 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです
・SSH-25RAは大口径の結像レンズ系(Φ24mm以下)用です
・ホログラムや感光材料の露光や、レーザ光学系の安全対策として使用できます
・ロッドを外せばM3のネジで直接ベースプレートに設置することができます
・2軸シャッターコントローラ(SSH-C2B)を介してPCでシャッターを操作することも可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 自動シャッターホルダーは高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
    自動シャッターホルダーは専用のコントローラー以外では使用しないでください。シャッターが正常に動作しなくなる可能性があります。
    SSH-25RAは旧タイプのシャッターコントローラ(SSH-C4B、SSH-C1R)では動きません。
    シャッターホルダー及び、コントローラにはケーブルは付属されていません。専用ケーブルを一緒にご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動シャッターホルダー(羽根型)の型番SSH-25RAのページです。 型番SSH-25RAに関する仕様情報を記載しております。
自動シャッターホルダー(羽根型)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト