17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380

【特長】・キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整す...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 主要素材
    アルミ
  • 表面処理
    黒アルマイト
  • 適応ホルダー
    MHG-HS30/-MP30
  • 適応レーザ
    LDU33シリーズ
  • 適応サイズ (Φ)
    20

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。
    半導体レーザLDU33は別売りです。

型番:

MHG-20LDU
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    MHG-20LDUの仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    主要素材
    アルミ
    表面処理
    黒アルマイト
    適応ホルダー
    MHG-HS30/-MP30
    適応レーザ
    LDU33シリーズ
    適応サイズ(Φ)
    20

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    MHG-20LDU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,800
    ( 6,380 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです
    ・レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます
    ・取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります
    ・マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
    • 強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。
      半導体レーザLDU33は別売りです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キネマティックミラーホルダー用レーザマウントの型番MHG-20LDUのページです。 型番MHG-20LDUに関する仕様情報を記載しております。
    キネマティックミラーホルダー用レーザマウントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キネマティックミラーホルダー用レーザマウント
    小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
    メーカーシグマ光機駿河精機
    通常価格5,8007,940 -
    通常出荷日15日目在庫品1日目〜
    種類関連部品ミラーホルダ
    主要素材アルミ-
    表面処理黒アルマイト-
    適応ホルダーMHG-HS30/-MP30-
    適応レーザLDU33シリーズ-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト