17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ)

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:お見積り

【特長】・小型で、且つ、操作方向を上側にしたミラーホルダーです・小さなスペースに配置でき、上から操作で...

詳細を確認
  • ミラー枠の付当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。
    ミラーの反射面はロッドの中心(取付中心)に対し、12mmオフセットしています。

型番:

LMMH-10B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMMH-10Bの仕様・寸法情報

種類
ミラーホルダ
適用素子種類
円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
10
主要素材
アルミ
表面処理
黒アルマイト
適応素子厚さ(mm)
5
調整範囲(あおり)
±2.5°
調整範囲(回転)
±2.5°
分解能(あおり)
約0.28°/回転
分解能(回転)
約0.3°/回転

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LMMH-10B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で、且つ、操作方向を上側にしたミラーホルダーです
・小さなスペースに配置でき、上から操作できるので、光学系が横方向に広がらずコンパクトにすることができます
・ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラーの側面を樹脂ネジで押さえる固定方法を採用しています
・調整のための操作部が上側に付いているので、ホルダー同士を近接させても、操作性が悪くなることはありません

ご注意

  • ミラー枠の付当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。
    ミラーの反射面はロッドの中心(取付中心)に対し、12mmオフセットしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ)の型番LMMH-10Bのページです。 型番LMMH-10Bに関する仕様情報を記載しております。
小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト