17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

固定式レンズホルダー LHF-S

通常単価(税別)
4,2005,200
税込単価
4,6205,720
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました・薄いレンズから、アクロマートなどの厚い...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂製ネジリングは本体と擦れると、樹脂の粉が発生することがあります。
    クリーンルームで使用する場合や高出力レーザを使用する場合は、アルミ製のネジリング(RR-○○)にご交換ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

円型光学素子サイズ(最大値)

(φ)

適応素子厚さ

(mm)

有効径

(Φ)

仕様

最小発注数量
25
2~11
B:22
ロッド付
1個
50
3~13
B:46
ロッド付
1個
50
3~13
B:46
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
15日目
5,200
( 5,720 )
15日目
4,200
( 4,620 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました
・薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます
・ホルダー同士が近接する場合や、折り返しビームがレンズホルダーのすぐ横を通るような光学系に最適です
・ロッドを外し、ポストスタンド(PST-○○)に取り替えれば、ベースからの光軸高さを55mmや60mmなど切りの良い高さに設定することができます
・インチネジの取り付け側を使えば、インチサイズの高さに設定できます(但し、ポストスタンドはインチサイズの高さではありません)
・樹脂製(デルリン製)のネジリングを使っているので、レンズを傷付けずにしっかりと固定することができます(樹脂リングは付いていません)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂製ネジリングは本体と擦れると、樹脂の粉が発生することがあります。
    クリーンルームで使用する場合や高出力レーザを使用する場合は、アルミ製のネジリング(RR-○○)にご交換ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式レンズホルダー LHF-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定式レンズホルダー LHF-S
レンズホルダ (F40)
同軸型レンズホルダ(F42)
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格4,200-3,350 -15,880 -530 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類レンズホルダレンズホルダレンズホルダ-
適用素子種類円型円型円型-
主要素材アルミ---
表面処理黒アルマイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト