17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

通常単価(税別)
11,50012,700
税込単価
12,65013,970
通常出荷日:お見積り

【特長】・NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです・...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 精密な実験で使用する場合は、アダプタ(FAD)にフィルターを装着して使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

最小発注数量
ロッド付
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
お見積り
11,500
( 12,650 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです
・板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます
・ホルダーを固定して、ツマミを引くことで本体とツマミの間にすき間を作り、そのすき間にフィルターを挿入します
・ツマミを離すとバネでツマミが戻り、フィルターが本体とツマミの間に挟みこまれます
・フィルターホルダーは丸型フィルターと角型フィルターとの両方で使用することができます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 精密な実験で使用する場合は、アダプタ(FAD)にフィルターを装着して使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50
フィルタホルダ(F72-1)
フィルタホルダ(F561)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機
通常価格11,500-8,82012,350
通常出荷日お見積り在庫品1日目在庫品1日目〜
種類フィルターホルダフィルターホルダフィルターホルダ
適用素子種類円型・角型-円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)5050-
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)5050-
主要素材アルミ--
よく一緒に購入される商品

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング