17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 主要素材

  • 表面処理

  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ネジピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 17日以内
    • 19日以内
    • 26日以内

ネジリング・樹脂リング

通常単価(税別)
1,1002,600
税込単価
1,2102,860
通常出荷日:15日目~26日目

【特長】・ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です・紛失した時の保守部品としてご利用くだ...

詳細を確認
  • 同社製品以外のものに使用した場合、ネジが固く回らなくなることがあります。同社製品以外には使用しないでください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

主要素材

表面処理

外径

(Φ)

内径

(Φ)

厚さ

(mm)

ネジピッチ

(mm)

最小発注数量
デルリン
なし
20
17
1
-
1個
デルリン
なし
25
22
1
-
1個
デルリン
なし
25.4
22
1
-
1個
デルリン
なし
30
27
1
-
1個
デルリン
なし
40
37
1
-
1個
デルリン
なし
50
46
1
-
1個
デルリン
なし
60
56
1
-
1個
アルミ
黒アルマイト
10.85
7
3
0.75
1個
アルミ
黒アルマイト
15.85
12
3
0.75
1個
アルミ
黒アルマイト
20.85
17
3
0.75
1個
アルミ
黒アルマイト
26.25
22
3
0.75
1個
アルミ
黒アルマイト
40.85
37
3
0.75
1個
アルミ
黒アルマイト
50.85
46
3
0.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
15日目
1,100
( 1,210 )
26日目
2,600
( 2,860 )
15日目
2,600
( 2,860 )
17日目
2,600
( 2,860 )
19日目
2,600
( 2,860 )
15日目
2,600
( 2,860 )
15日目
2,600
( 2,860 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です
・紛失した時の保守部品としてご利用ください
・ネジリングと樹脂リングはそれぞれ5個1セットです
・ネジリングと樹脂リングは別々に販売しています

ご注意

  • 同社製品以外のものに使用した場合、ネジが固く回らなくなることがあります。同社製品以外には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジリング・樹脂リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジリング・樹脂リング
ねじリング(F98)
押え環セット
樹脂リング(F99)
メーカーシグマ光機駿河精機中央精機駿河精機
通常価格1,100-620 -1,985 -350 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品
入数1セット(5個)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト