17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

カメラホルダー 40N(約4kgf)

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:15日目

【特長】・カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです・カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

CMH-2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMH-2の仕様・寸法情報

種類
固定ホルダ
主要素材
アルミ
表面処理
黒塗装
許容荷重(N(kgf))
40(4)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CMH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです
・カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます
・カメラ用の取り付けネジの雲台には1/4-20UNC(インチネジ)が付いています
・ロッドが取り付いているので、ロッドスタンドに取り付けられます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラホルダー 40N(約4kgf)の型番CMH-2のページです。 型番CMH-2に関する仕様情報を記載しております。
カメラホルダー 40N(約4kgf)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト