17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

3軸レンズホルダー ALHN-30-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,900
税込単価
49,390

【特長】・レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォー...

詳細情報を確認する
  • 種類
    レンズホルダ
  • 適用素子種類
    円型
  • 円型光学素子サイズ(最大値) (φ)
    30
  • 主要素材
    アルミ
  • 表面処理
    黒アルマイト
  • 適応素子厚さ (mm)
    0~28
  • 仕様
    プレートタイプ
  • 芯出し調整範囲 (Φ)
    6
  • 芯出し調整分解能
    0.25mm/回転
  • フォーカス調整範囲 (mm)
    ±3

ご注意

  • ホルダーの筒の中でレンズを固定する時、専用のスペーサー(2種)をご使用ください。
    筒の長さは28mmあるので、ネジリングだけで固定しようとすると、たいへん時間がかかってしまいます。
    スペーサーとレンズの位置を入替えることで、固定するレンズの位置を変えることができます。
    レンズの焦点距離が長くなると、フォーカス調整の範囲が狭すぎて調整があまり効かなくります。
    取り付けプレートの長穴をご使用ください。

型番:

ALHN-30-3
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    ALHN-30-3の仕様・寸法情報

    種類
    レンズホルダ
    適用素子種類
    円型
    円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
    30
    主要素材
    アルミ
    表面処理
    黒アルマイト
    適応素子厚さ(mm)
    0~28
    仕様
    プレートタイプ
    芯出し調整範囲(Φ)
    6
    芯出し調整分解能
    0.25mm/回転
    フォーカス調整範囲(mm)
    ±3

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    ALHN-30-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,900
    ( 49,390 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです
    ・口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます
    ・レンズのフォーカス調整はレバーでレンズ鏡筒を回転させることでレンズの位置を前後に動かすことができます
    ・芯出し機構にはナット式のクランプが、フォーカス調整にはネジ式のクランプが備わっています
    ・単レンズ以外に厚肉レンズや厚み28mm以内の組合せレンズチューブを固定することができます

    ご注意

    • ホルダーの筒の中でレンズを固定する時、専用のスペーサー(2種)をご使用ください。
      筒の長さは28mmあるので、ネジリングだけで固定しようとすると、たいへん時間がかかってしまいます。
      スペーサーとレンズの位置を入替えることで、固定するレンズの位置を変えることができます。
      レンズの焦点距離が長くなると、フォーカス調整の範囲が狭すぎて調整があまり効かなくります。
      取り付けプレートの長穴をご使用ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3軸レンズホルダー ALHN-30-3の型番ALHN-30-3のページです。 型番ALHN-30-3に関する仕様情報を記載しております。
    3軸レンズホルダー ALHN-30-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3軸レンズホルダー ALHN-30-3
    芯出しレンズホルダ コリメートレンズ用 固定タイプ(F511C)
    メーカーシグマ光機駿河精機
    通常価格44,9003,970 -
    通常出荷日35日目6日目
    種類レンズホルダレンズホルダ
    適用素子種類円型円型
    円型光学素子サイズ(最大値)(φ)30-
    主要素材アルミ-
    表面処理黒アルマイト-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト