17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ピンホールホルダー AH-1-UU

通常単価(税別)
24,200
税込単価
26,620
通常出荷日:15日目

【特長】・ピンホール専用の十字動ホルダーです・簡易的な回折の実験などで使用します・外形が小さいので、装...

詳細を確認
  • NAが0.4より大きい集光ビームは、ホルダーのピンホール枠によって欠ける可能性があります。

型番:

AH-1-UU
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-1-UUの仕様・寸法情報

種類
十字動ホルダ
主要素材
アルミ
表面処理
黒アルマイト
調整範囲
±1.25mm
分解能
0.5mm/回転
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AH-1-UU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンホール専用の十字動ホルダーです
・簡易的な回折の実験などで使用します
・外形が小さいので、装置の中の限られたスペースに収めることができます

ご注意

  • NAが0.4より大きい集光ビームは、ホルダーのピンホール枠によって欠ける可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンホールホルダー AH-1-UUの型番AH-1-UUのページです。 型番AH-1-UUに関する仕様情報を記載しております。
ピンホールホルダー AH-1-UUのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト