17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
2,329円
税込単価
2,562円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポケット形テストインジケータ用アクセサリ。・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。

  • 種類
    クランプ
  • d (mm)
    8
  • 商品コード
    900321
  • アリ溝付
    Φ4・Φ8用

型番:

NO.900321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.900321の仕様・寸法情報

種類
クランプ
d(mm)
8
商品コード
900321
アリ溝付
Φ4・Φ8用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.900321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,329円
( 2,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケット形テストインジケータ用アクセサリ。
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)の型番NO.900321のページです。 型番NO.900321に関する仕様情報を記載しております。
テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)
裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 継足ロッド(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格2,329円6,531円2,013円2,013円8,058円9,304円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目4日目
種類クランプ裏ブタ継足ロッドカバー測定台測定台
d(mm)8-----
商品コード900321NO.90196330361221DZA000101461101463
アリ溝付Φ4・Φ8用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました