17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
463,854
税込単価
510,239
通常出荷日:5日目

【特長】・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調...

詳細を確認
  • 種類
    テスタ
  • 測定範囲 (mm)
    0~5
  • 商品コード
    UDT-105
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.0002
  • 戻り誤差 (μm)
    0.8
  • 指示精度 (μm)
    ±0.8

型番:

521-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

521-105の仕様・寸法情報

種類
テスタ
測定範囲(mm)
0~5
商品コード
UDT-105
目量・最小表示(mm)
0.0002
戻り誤差(μm)
0.8
指示精度(μm)
±0.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
521-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463,854
( 510,239 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。
・ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取付穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)の型番521-105のページです。 型番521-105に関する仕様情報を記載しております。
170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170・521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格463,854411,977161,641161,64127,60227,602
通常出荷日5日目4日目4日目4日目2日目在庫品1日目
種類テスタテスタテスタテスタカウンタカウンタ
測定範囲(mm)0~50~10~250~25--
商品コードUDT-105---542-007542-007
目量・最小表示(mm)0.00020.00020.0010.0010.01(±9999.99)/0.001(±999.999)0.01/0.001切換え
戻り誤差(μm)0.80.20.50.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました