17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)

  • 取付ねじサイズ (mm)
    2.5
  • 商品タイプ
    シェル測定子
  • D (mm)
    5
  • L (mm)
    5
  • 商品コード
    NO.101386
  • 測定子材質
    焼入れ鋼

型番:

101386
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101386の仕様・寸法情報

取付ねじサイズ(mm)
2.5
商品タイプ
シェル測定子
D(mm)
5
L(mm)
5
商品コード
NO.101386
測定子材質
焼入れ鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
101386
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419円
( 1,561円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大きな球面を持つ測定子です。
平面の測定に便利。
・世界中のあらゆる製造シーンで必要とされる精密測定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)の型番101386のページです。 型番101386に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ レバー測定子
ダイヤルゲージ シェル測定子
測定子3Dポイント
ダイヤルゲージ用測定子 コニカル測定子/ニードル測定子(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 測定子
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格1,419円2,457円1,419円 -820円2,260円 -633円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付ねじサイズ(mm)2.5-2.5M1.4×0.32.52.5
商品タイプシェル測定子ローラ測定子シェル測定子測定子--
D(mm)5-5---
L(mm)543.7----
商品コードNO.101386-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました