ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
26,855円
税込単価
29,541円
通常出荷日:26日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】...

詳細を確認
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

513-484-10H-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

513-484-10H-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0.8
目盛仕様(mm)
0-40-0
測定力 (N)
0.3
戻り誤差(μm)
4
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
5
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
9
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
商品コード
TI-313HX
重量(g)
53
目盛種類
バランス目盛
L1(mm)
20.9
L2(mm)
17.4

型番リスト

表示件数
型番
513-484-10H-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,855円
( 29,541円 )
26日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
【特長】
・目盛版に対し測定子作動方向を水平方向にしたモデルです
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造で外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)の型番513-484-10H-KOUSEIのページです。 型番513-484-10H-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格26,855円26,855円28,657円17,556円30,280円13,637円 -
通常出荷日26日目26日目26日目2日目26日目5日目
校正証明書標準添付標準添付標準添付なし標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.010.0020.01
測定範囲(mm)0.80.81.61.60.40.8
目盛仕様(mm)0-40-00-40-00-40-00-40-00-100-00-40-0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました