ツール用品技術窓口
新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,686円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
NTツール
B型 ツバ付き固定ブシュ
NTツール
通常価格(税別):1,741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
NTツール
通常価格(税別):1,204円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
通常価格(税別):450円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):424円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ギガ・セレクション 補助ベース アングルプレート 90°(水平~垂直)。

単位:mm
| 型式 | A | B | C | D | H | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHSAP-1 | 204 | 154 | 46 | 13 | 116 | 12 |
| GSHSAP-2 | 256 | 204 | 64 | 16 | 170 | 26 |
| GSHSAP-3 | 306 | 254 | 68 | 16 | 193 | 45 |
| GSHSAP-4 | 386 | 308 | 80 | 16 | 210 | 78 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
精密イケール
5通常価格(税別):10,363円~

ナベヤ
フラットベースプレート 機械仕上M型
0通常価格(税別):17,686円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,204円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~